Stromwandler

Grundsätzlich ist die Auswahl der Stromwandler für die EL34xx nicht kritisch. Der Innenwiderstand im Strompfad der EL34xx ist so klein, dass er bei der Betrachtung der gesamten Widerstände der Stromschleife vernachlässigt werden kann. Die Wandler müssen einen Sekundär-Nennstrom von 1 A liefern können. Der Primär-Nennstrom Ipn kann beliebig gewählt werden. Die übliche zulässige Überlastung von 1.2 x Ipn ist für die EL34xx unproblematisch, kann aber zu geringen Mess-Ungenauigkeiten führen.

Stromwandler 1:

Messwandler

Geeignete Messwandler zur Verwendung mit den Energie- und Leistungsmessklemmen sind mit der SCT-Serie von Beckhoff erhältlich.

Genauigkeit

Beachten Sie, dass die Gesamtgenauigkeit des Aufbaues aus EL34xx und Stromwandlern, wesentlich von der Genauigkeitsklasse der Wandler abhängt.

Stromwandler 2:

Keine Zulassung als Verrechungszähler

Auch eine Anordnung mit einem Stromwandler der Klasse 0,5 oder besser ist nicht zulassungs- und beglaubigungsfähig. Die EL34xx ist kein zugelassener Verrechungszähler im Sinne der Norm für Elektrizitätszähler (DIN 43 856).

Hinweis

DC-Ströme bei der EL3453

DC-Ströme können zur Sättigung der internen Stromwandler und somit zu Messungenauigkeiten führen!

Stromarten

Die EL34xx kann beliebige Stromformen bis zu einem Grenzanteil von ca. 400 Hz messen. Da derartige Ströme häufig durch Wechselrichter erzeugt werden und Frequenzen von weniger als 50 Hz oder sogar einen DC-Anteil enthalten können, sollte in diesen Anwendungen ein elektronischer Wandler eingesetzt werden.

Überstrombegrenzungsfaktor FS

Der Überstrombegrenzungsfaktor FS eines Stromwandlers gibt an, bei welchem Vielfachen des primären Nennstroms der Stromwandler in die Sättigung geht, um die angeschlossenen Messgeräte zu schützen.

Hinweis

Achtung! Beschädigung des Gerätes möglich!

Die EL34xx-xxxx darf nicht dauerhaft mit mehr als in den Technischen Daten angegebenen Strömen belastet werden! Setzen Sie in Anlagen, in denen die Überstrombegrenzungsfaktoren der Wandler höhere Sekundärströme erlauben zusätzliche Zwischenwandler mit einem entsprechenden Übersetzungsverhältnis ein!

Hinweis

Achtung! Beschädigung des Gerätes möglich!

Die EL3453-xxxx darf nicht dauerhaft mit mehr als I1 + I2 + I3 + IN = 20 A Summenstrom über alle Kanäle belastet werden!

Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen

Im bestimmungsgemäßen Betrieb der EL34xx mit entsprechenden Stromwandlern kommt es zu keinen gefährlichen Spannungen. Die Sekundärspannung liegt im Bereich von einigen Volt. Folgende Fehlerfälle können jedoch zu hohen Spannungen führen:

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Die gesamte Verdrahtung der EL34xx muss berührungsgeschützt ausgeführt und mit den entsprechenden Warnhinweisen versehen werden! Legen Sie die Isolierung für die maximale Leiterspannung des zu messenden Netzes aus!

Die EL34xx lässt eine maximale Spannung von 480 V für normale Betriebsbedingungen zu. Die Leiterspannung auf der Stromseite darf diesen Wert nicht überschreiten! Verwenden Sie für höhere Spannungen eine Zwischenwandlerstufe!

Ein EL34xx ist auf der Seite der Spannungsmessung mit einer Schutzimpedanz von 1,2 MΩ ausgestattet. Wenn der Nullleiter nicht angeschlossen ist und nur ein Anschluss auf der Seite der Spannungsmessung unter Spannung steht, ergibt sich in einem 3-Phasen-Netz mit einer Außenleiterspannung von 400 VAC eine Spannung von 230 VAC gegen Erde. Diese ist mit einem Multimeter mit 10 MΩ Innenwiderstand auch auf der Seite der Strommessung zu messen, was keinen Isolationsfehler darstellt.

Hinweis

Erhöhung der Bemessungsspannung bei Erdung eines Außenleiters

Wenn ein Außenleiter geerdet ist (wie z.B. in den USA teilweise der Fall), erhöht sich die Bemessungsspannung zur Auslegung der Applikation auf die Außenleiterspannung.

Anschlusskabel für Stromwandler

Bitte beachten Sie die im Folgenden aufgeführten Mindestleistungswerte für anzuschließende Stromwandler:

 

Sekundär Wandlernennstrom

 

1 A

1 A

1 A

1 A

5 A

5 A

5 A

5 A

Querschnitt

0,5 mm²

1 mm²

1,5 mm²

2,5 mm²

0,5 mm²

1 mm²

1,5 mm²

2,5 mm²

0,5 m

0,2

0,1

0,1

0,1

0,9

0,5

0,4

0,3

1 m

0,2

0,2

0,1

0,1

1,5

0,9

0,6

0,5

2 m

0,2

0,2

0,2

0,2

2,8

1,5

1,1

0,7

3 m

0,3

0,2

0,2

0,2

4,2

2,2

1,5

1,0

4 m

0,3

0,2

0,2

0,2

5,5

2,8

2,0

1,3

5 m

0,4

0,3

0,2

0,2

6,8

3,5

2,4

1,5

10 m

0,7

0,4

0,3

0,2

13,4

6,8

4,6

2,8

20 m

1,2

0,7

0,5

0,3

26,6

13,4

9,0

5,5

30 m

1,7

0,9

0,7

0,4

39,8

20,0

13,4

8,1

40 m

2,2

1,2

0,8

0,6

53,0

26,6

17,8

10,8

50 m

2,8

1,4

1,0

0,7

66,2

33,2

22,2

13,4

100 m

5,4

2,8

1,9

1,2

132,2

66,2

44,2

26,6

Kabellänge

Minimale Bemessungsleistung in VA bei Kupferanschlusskabeln mit 80°C Betriebstemperatur

Zusätzliche Messgeräte im Strompfad

Beachten Sie, dass sich durch das Hinzufügen zusätzlicher Messgeräte (z. B. Amperemeter) in den Strompfad die Gesamtscheinleistung deutlich erhöhen kann.

Außerdem muss der Anschluss IN der EL34xx einen Sternpunkt für die drei Sekundärwicklungen darstellen. Zusätzliche Messgeräte müssen deshalb potentialfrei sein und entsprechend verdrahtet werden.