EL3483 - Technische Daten

Analoge Spezifikationen

EL3483-0000

EL3483-0060

Anzahl Eingänge

3 x Spannung

Technik

3-phasiger Netzwächter

Besondere Eigenschaften

Betrieb als Spannungswächter, Frequenzwächter und Phasenwächter, auch im einphasigen Betrieb möglich

Oversampling-Faktor

–

Aktualisierungsintervall

Zehn Netzperioden (200 ms bei 50 Hz)

Interne Sampling Rate

ca. 9,7 kSps (pro Kanal)

Samplingart

simultan über alle Kanäle

Massebezug

single ended

Updatezeit

netzsynchron

Überwachungsfunktion

Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Unter-/Überspannung (einstellbar)

Messparameter

EL3483-0000

EL3483-0060

Messwerte

digitale Schwellwerte und Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor)

digitale Schwellwerte und Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor),
analoge Spannungsmessung

Messspannung

max. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC; max. 240 V DC)

Messverfahren

True RMS, Echteffektivwertberechnung

Versorgung und Potentiale

EL3483-0000

EL3483-0060

Potenzialtrennung

2500 V

Stromaufn. Powerkontakte

–

Stromaufnahme E-Bus

120 mA typ.

Kommunikation

EL3483-0000

EL3483-0060

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Distributed-Clocks

–

Umgebungsbedingungen

EL3483-0000

EL3483-0060

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Allgemeine Daten

EL3483-0000

EL3483-0060

Gewicht

ca. 75 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

EL3483-0000

EL3483-0060

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Kennzeichnung/Zertifizierung*)

CE, EAC, UKCA
cULus,

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).