EL3446 - Technische Daten

Analoge Spezifikationen

EL3446

EL3446-0011

Anzahl Eingänge

6 x Strom

Technik

6-Kanal-Distributed-Power-Measurement

Besondere Eigenschaften

Zusammen mit einer EL3443 ermöglicht die EL3446 per Distributed Power Measurement die Messung echter Leistungswerte (für Schein-, Blind- und Wirkleistung).

Oversampling-Faktor

–

Interne Sampling Rate

ca. 9,7 kSps (pro Kanal)

Samplingart

simultan über alle Kanäle

Massebezug

single ended

Distributed Clocks

optional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich)

Aktualisierungsintervall

eine Netzperiode (20 ms bei 50 Hz)

Updatezeit

netzsynchron

Messparameter

EL3446

EL3446-0011

Messwerte

Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, cos φ, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 40. Oberschwingung)

Messstrom

max. 1 A (AC/DC), über Messwandler x A/1 A

max. 100 mA (AC/DC), über Messwandler x A/100 mA

Messfehler

0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 0,6 % berechnete Werte (siehe Dokumentation)

Messverfahren

True RMS, Echteffektivwertberechnung

Versorgung und Potentiale

EL3446

EL3446-0011

Potenzialtrennung

2500 V

Stromaufn. Powerkontakte

–

Stromaufnahme E-Bus

120 mA typ.

Kommunikation

EL3446

EL3446-0011

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Distributed Clocks

optional (für verteilte Leistungsmessung erforderlich)

Umgebungsbedingungen

EL3446

EL3446-0011

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... +55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... +85°C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Allgemeine Daten

EL3446

EL3446-0011

Gewicht

ca. 75 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

EL3446

EL3446-0011

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Kennzeichnung/Zertifizierung*)

CE, EAC, UKCA
cULus,

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).