EL3423 - Technische Daten

Analoge Spezifikationen

EL3423

Anzahl Eingänge

3 x Strom, 3 x Spannung

Technik

3-phasige Energiemessung

Besondere Eigenschaften

auch einphasiger Betrieb möglich, Netzwächter-Funktionalität

Oversampling-Faktor

–

Aktualisierungsintervall

>10 s einstellbar

Interne Sampling Rate

ca. 9,7 kSps (pro Kanal)

Samplingart

simultan über alle Kanäle

Massebezug

single ended

Updatezeit

netzsynchron

Messparameter

EL3423

Messwerte

Energie, Leistung, Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor)

Messspannung

max. 480 V AC 3~ (ULX-N: max. 277 V AC; max. 240 V DC)

Messstrom

max. 1 A (AC/DC), über Messwandler x A/1 A

Messverfahren

True RMS, Echteffektivwertberechnung

Messfehler

0,5 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 1 % berechnete Werte

Frequenzbereich

0 (Gleichstrom) und 12 … 400 Hz

Versorgung und Potentiale

EL3423

Potenzialtrennung

2500 V

Stromaufn. Powerkontakte

–

Stromaufnahme E-Bus

120 mA typ.

Kommunikation

EL3423

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Distributed Clocks

-

Umgebungsbedingungen

EL3423

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

Relative Feuchte

95 % ohne Betauung

Allgemeine Daten

EL3423

Gewicht

ca. 75 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

EL3423

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Kennzeichnung/Zertifizierung*)

CE, EAC, UKCA
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).