Informations- und Diagnostikdaten
Index 90n0 DPM Channel Harmonics (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
90n0:0 | DPM Channel Harmonics | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x40 (64dez) |
90n0:01 | Subindex 001 | Gleichanteil der Schwingung der Grundwelle [%] | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n0:02 | Subindex 002 | Grundwelle [%] | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n0:03 | Subindex 003 | 2te-Oberwelle der Grundwelle [%] | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n0:04 | Subindex 004 | 3te-Oberwelle der Grundwelle [%] | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
… | … | … | … | … | … |
90n0:40 | Subindex 064 | 64te-Oberwelle der Grundwelle [%] | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 90n1 DPM Channel Info data Current (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
90n1:0 | DPM Channel Info data Current | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
90n1:11 | Current Peak | Höchster Spitzenwert des Momentanstroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n1:12 | Current RMS Minimum | Kleinster Effektivwert des Stroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
90n1:13 | Current RMS Maximum | Größter Effektivwert des Stroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 90n3 DPM Channel Info data Energy (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
90n3:0 | DPM Channel Info data Energy | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
90n3:01 | Active Energy | Bilanzierte Phasenwirkenergie in mWh | INT64 | RO |
|
90n3:02 | Positive Active Energy | Bezogene Phasenwirkenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
90n3:03 | Negative Active Energy | Eingespeiste Phasenwirkenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
90n3:04 | Apparent Energy | Bilanzierte Phasenscheinenergie in mWh | INT64 | RO |
|
90n3:05 | Positive Apparent Energy | Bezogene Phasenscheinenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
90n3:06 | Negative Apparent Energy | Eingespeiste Phasenscheinenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
90n3:07 | Reactive Energy | Bilanzierte Phasenblindenergie in mWh | INT64 | RO |
|
90n3:08 | Positive Reactive Energy | Bezogene Phasenblindenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
90n3:09 | Negative Reactive Energy | Eingespeiste Phasenblindenergie in mWh | UINT64 | RO |
|
Index A0n0 DPM Channel Diag data (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A0n0:0 | DPM Channel Diag data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
A0n0:01 | Saturation Time Current | Zeit (in 0,1 ms) in der die Klemme einen Überstrom gemessen hat. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Konfigurierte Revision der Klemme, | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |