Konfigurationsdaten
Index 80n0 DPM Channel Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3; Ch.5*, n = 4; Ch.6*, n = 5)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | DPM Channel Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
80n0:11 | Supply Channel | Auswahl der Spannungsreferenz: 0: No Supply | UINT32 | RW | UL1 / UL1L2 (1) |
80n0:12 | Current Transformer Ratio | Hier kann das Übersetzungsverhältnis des verwendeten Stromwandlers eingetragen werden. | REAL32 | RW | 1.000000 (1.000000e+000) |
80n0:13 | Current Transformer Delay | Hier kann eine eventuelle zeitliche Verzögerung der Stromwandler in Millisekunden eingetragen werden [ms]. | REAL32 | RW | 0.000000 (0.000000e+000) |
80n0:14 | Power Calculation Threshold | Rauschreduzierung: Schwellwerte für die entsprechenden Warn-Bits Hier kann ein minimaler Grenzwert in Prozent für die Leistungsberechnung eingetragen werden, unterhalb dessen alle Werte gezielt genullt werden.[%]. | REAL32 | RW | 0.000000 (0.000000e+000) |
80n0:15 | Inaccurate Threshold Current | Grenzwert für das Warn‑Bit: „Inaccurate Current“ | REAL32 | RW | 0,006000 (6,000000e-003) |
80n0:16 | Measurement Range | Hier lässt sich der zu verwendende Frequenzbereich auswählen [Hz] Erlaubte Werte: 0: 45..65 Hz (default) | REAL32 | RW | 45..65 Hz (0) |
*) nur EL3446 | |||||
Index 80n1 DPM Channel User Scale (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n = 2; Ch.4, n = 3; Ch.5*, n = 4; Ch.6*, n = 5)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n1:0 | DPM Channel User Scale | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
80n1:01 | User Calibration Enable | Um Benutzer Kalibrierungsdaten einzuschalten auf TRUE setzen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n1:11 | User Calibration Current Offset | Wert in A | REAL32 | RW | 0.000000 (0.000000e+000) |
80n1:12 | User Calibration Current Gain | Faktor (ohne Einheit) | REAL32 | RW | 1.000000 (1.000000e+000) |
80n1:13 | User Calibration Phase Offset | Wert in Millisekunden | REAL32 | RW | 0.000000 (0.000000e+000) |
*) nur EL3446 | |||||
Index 80n2 DPM Channel Guard Settings (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1; Ch.3, n= 2; Ch.4, n = 3; Ch.5*, n = 4; Ch.6*, n = 5)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n2:0 | DPM Channel Guard Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
80n2:01 | Voltage Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V] | REAL32 | RW | 2.000000 (2.000000e+000) |
80n2:02 | Voltage Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V] | REAL32 | RW | 207.000000 (2.070000e+002) |
80n2:03 | Voltage Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Spannung [V] | REAL32 | RW | 253.000000 (2.530000e+002) |
80n2:04 | Voltage Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Spannung [V] | REAL32 | RW | 278.000000 (2,780000e+002) |
80n2:05 | Current Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Stroms [A] | REAL32 | RW | -1.050000 (-1.050000e+000) |
80n2:06 | Current Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung des Stroms [A] | REAL32 | RW | -1.000000 (-1.000000e+000) |
80n2:07 | Current Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung des Stroms [A] | REAL32 | RW | 1.000000 (1.000000e+000) |
80n2:08 | Current Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung des Stroms [A] | REAL32 | RW | 1.050000 (1.050000e+000) |
80n2:09 | Active Power Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W] | REAL32 | RW | -241.500000 (-2.415000e+002) |
80n2:0A | Active Power Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W] | REAL32 | RW | -230.000000 (-2.300000e+002) |
80n2:0B | Active Power Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Wirkleistung [W] | REAL32 | RW | 230,000000 (2,300000e+002) |
80n2:0C | Active Power Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Wirkleistung [W] | REAL32 | RW | 241.500000 (2.415000e+002) |
80n2:0D | Apparent Power Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA] | REAL32 | RW | 0.000000 (0.000000e+000) |
80n2:0E | Apparent Power Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA] | REAL32 | RW | 0.000000 (0.000000e+000) |
80n2:0F | Apparent Power Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Scheinleistung [VA] | REAL32 | RW | 230.000000 (2.300000e+002) |
80n2:10 | Apparent Power Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Scheinleistung [VA] | REAL32 | RW | 241.500000 (2.415000e+002) |
80n2:11 | Reactive Power Guard Min Error | Unterer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Blindleistung [var] | REAL32 | RW | 0.000000 (0.000000e+000) |
80n2:12 | Reactive Power Guard Min Warning | Unterer Grenzwert für eine Warnmeldung der Blindleistung [var] | REAL32 | RW | 0.000000 (0.000000e+000) |
80n2:13 | Reactive Power Guard Max Warning | Oberer Grenzwert für eine Warnmeldung der Blindleistung [var] | REAL32 | RW | 230.000000 (2.300000e+002) |
80n2:14 | Reactive Power Guard Max Error | Oberer Grenzwert für eine Fehlermeldung der Blindleistung [var] | REAL32 | RW | 241.500000 (2.415000e+002) |
*) nur EL3446 | |||||
Index F800 DPM Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F800:0 | DPM Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
F800:04 | Enable Fast DC Mode | Schnellen DC Modus aktivieren: Wenn ausschließlich DC-Ströme gemessen werden, kann mit dieser Option die Aktualisierungsrate der Messwerte erhöht werden. | Boolean | RW | 0x00 (0dez) |
F800:11 | Inaccurate Threshold | Grenzwert für das Warnbit: DPM Inaccurate (Index 60n0:0B) | REAL32 | RW | 1.000000 (1.000000e+000) |
F800:12 | Filter Length | Länge des Mittelwertfilters für DPM-Messwerte (z.B. Leistungen) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |