PM Inputs Channel 1/2/3
STATUS
Mit dem Struct "STATUS" können folgende nützliche Status Informationen des jeweiligen Kanals eingelesen werden.
- Overvoltage (Spannung ist größer 415 V)
- Undervoltage (Spannung ist kleiner 5 V)
- Overcurrent (Strom ist 1,1x größer als der Messbereichsendwert)
- Phase sequence cw (rechtsdrehendes Feld)
- Phase sequence ccw (linksdrehendes Feld)
- Missing zero crossing
- TxPDO State
- TxPDO Toggle
Current
Zyklische Messung des Stroms der jeweiligen Phase.
Voltage
Zyklische Messung der Spannung der jeweiligen Phase.
Active power
Zyklische Messung der Wirkleistung der jeweiligen Phase.
Index
Zeigt an, welche Kenngröße der "VariantValue" aktuell misst.
VariantValue
Hinter dem VariantValue verbergen sich mehrere Kenngrößen. Es besteht die Möglichkeit, folgende Werte des jeweiligen Kanals einzulesen.
- die Scheinleistung
- die Blindleistung
- die Energie
- den Leistungsfaktor λ
- die Frequenz
- die negative Energie
- den Winkel α der entsprechenden Phase zur Phase L1
Die Umschaltung der einzelnen Kenngrößen erfolgt mit Hilfe der jeweiligen zyklischen Ausgangsvariablen "Index".
![]() | Interpretation Ausgabewerte Bei zeitlich gemittelten Ausgabewerten, wie beispielsweise RMS-Werten, kann sich bei steilen Signaländerungen eine gegenüber der Messzykluszeit deutlich verlängerte Änderung des Ausgabewertes ergeben. |
![]() | Redundante Überprüfung der Netzfrequenz zur Anlagensteuerung empfohlen Bei den EL34x3 Klemmen handelt es sich um Leistungsmessklemmen. Die Netzfrequenz wird gemessen und angezeigt, sollte aber nicht als alleiniger Wert zur Steuerung von Anlagen herangezogen werden. Insbesondere Sprünge der Netzfrequenz können die Frequenzmessung beeinflussen und unplausible Werte liefern. |
Gehaltene Frequenz
Die Indizes 46 bis 48 „gehaltene Frequenz“ zeigen die letzte Frequenz vor dem Eintreten eines Fehlers (Undervoltage, No zero crossing) an.