Skalierungsfaktoren
In der folgenden Übersicht sind die Skalierungsfaktoren angegeben, die zur Berechnung der Istwerte aus den Prozessdatenrohwerten benötigt werden.
Skalierungsfaktoren EL34x3
Werte EL3413-xxxx | Werte EL3433-xxxx | Berechnung |
---|---|---|
Strom (5 A) | Strom (10 A) | Rohwerte x 0,000001 A x Stromwandlerverhältnis |
Strom (1 A) | Strom (2 A) | Rohwerte x 0,000001 A x Stromwandlerverhältnis |
Strom (0,1 A) | Strom (0,2 A) | Rohwerte x 0,000001 A x Stromwandlerverhältnis |
Neutralleiterstrom (5 A) | Neutralleiterstrom (10 A) | Rohwerte x 0,000001 A x Stromwandlerverhältnis |
Spannung | Spannung | Rohwerte x 0,0001 V x Spannungswandlerverhältnis |
Wirkleistung | Wirkleistung | Rohwerte x 0,01 W x Stromwandlerverhältnis x Spannungswandlerverhältnis |
Scheinleistung | Scheinleistung | Rohwerte x 0,01 VA x Stromwandlerverhältnis x Spannungswandlerverhältnis |
Blindleistung | Blindleistung | Rohwerte x 0,01 var x Stromwandlerverhältnis x Spannungswandlerverhältnis |
Energie | Energie | Rohwerte x 0,001 Wh x Stromwandlerverhältnis |
Leistungsfaktor λ | Leistungsfaktor λ | Rohwerte x 0,001 |
Frequenz | Frequenz | Rohwerte x 0,1 Hz; 0,01 Hz; 0,001 Hz |
Winkel α | Winkel α | Rohwerte x 0,01° |
Wirkfaktor cos φ | Wirkfaktor cos φ | Rohwerte x 0,001 |
Effektivwert Oberschwingung | Effektivwert Oberschwingung | Rohwerte x 0,000001 A x Stromwandlerverhältnis |
Effektivwert Oberschwingung | Effektivwert Oberschwingung | Rohwerte x 0,000001 A x Stromwandlerverhältnis |
Verhältnis Oberschwingung zu Grundschwingung | Verhältnis Oberschwingung zu Grundschwingung | Rohwerte x 0,01 % |
Effektivwert Oberschwingung | Effektivwert Oberschwingung | Rohwerte x 0,0001 V x Spannungswandlerverhältnis |
Tab. 1: Skalierungsfaktoren zur Berechnung der Istwerte aus Prozessdatenrohwerten
![]() | Technische Angaben Alle technischen Angaben gelten für "3-Phasen-4-Leitersystem mit geerdeten Neutralleiter" außer explizit anders genannt). |
![]() | Messbereichsendwert des Neutralleiterstroms Der Messbereichsendwert der Messung des Neutralleiterstroms entspricht immer dem maximalen Strom der Klemme (EL3413 = 5 A und EL3433 = 10 A) und kann nicht umgeschaltet werden. |