TF8330 - TwinCAT 3 Power Collector
Die einfachste Möglichkeit die EL3475-Energiemessklemme in Betrieb zu nehmen, ist die Verwendung des TwinCAT 3 Power Collector TF8330.
Der TwinCAT 3 Power Collector stellt Software-Bausteine zur Programmierung von Applikationen für die Leistungsmessung bereit. Diese Module bieten für alle Klemmen der Baureihe EL34xx eine standardisierte Schnittstelle an. Parameter wie Wandlerverhältnis und Frequenzbereich können automatisch konfiguriert werden. Schnittstellen für moderne Übertragungsprotokolle wie MQTT, HTTP REST und OPC UA sind bereits implementiert. Natürlich stehen auch Fernwirkprotokolle wie die IEC 61850 und die IEC 60870 zur Verfügung.
Eine Beispiel-Implementierung des Power Collectors zusammen mit einer EL3475, einem SVL-Spannungswandler und drei SCL-Stromwandlern befindet sich hinter dem nachfolgenden Link:
Download (TF8330-EL3475-Sample)
Sollten Sie den TwinCAT 3 Power Collector nicht nutzen und die EL3475 manuell konfigurieren wollen, finden Sie hierzu das Kapitel Manuelle Konfiguration der EL3475.