Weitere Hinweise

Weitere Hinweise 1:

Genauigkeit – Technische Daten

Bitte beachten Sie, dass der DPM-Algorithmus in der Regel eine Kompression über mehrere Wellen vornimmt. Dadurch kann es, im Speziellen bei Signalen mit einer Periodendauer über mehr als einer Netzwelle, (z. B. Wellenpaketansteuerungen), zu Einschränkungen bei der Genauigkeit kommen.

 

Weitere Hinweise 2:

Messabweichungen durch ESD-Kontaktentladungen

ESD-Kontaktentladungen nach EN61000-6-4 auf das Klemmengehäuse können in allen Kanälen zu Messabweichungen von bis zu ±1 % vom MBE führen. Bei schnellen transienten Störungen gemäß EN 61000-4-4 (Burst), die den gesamten Aufbau betreffen, wird der Einsatz der Surgefilter-Klemme EL9550 oder des EtherCAT-Kopplers EKM1101 empfohlen.

Stoßspannungen (Surge) bzw. schnelle Transienten (Burst) direkt auf die Eingänge werden im Messignal sichtbar sein. Wenn dies nicht erwünscht ist, aktivieren Sie in der Klemme ein digitales Filter.

 

Weitere Hinweise 3:

Maximal zulässige Kabellänge

Die maximal zulässige Kabellänge zwischen der EL3475 und angeschlossenen Messwandlern beträgt 30 Meter.