SCL6xxx - Kleinsignalwandler
Beckhoff bietet das teilbare, 3-phasige Messsystem SCL6xxx mit RJ45-Anschluss an, welches eine flexible Nachrüstung mit minimalem Montageaufwand ermöglicht, ohne dass die Primärleiter aufgetrennt werden müssen.
Vier Baugrößen stehen für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot zur Verfügung. Dank der Ausgangssignale von 333 mV können alle Messwandler einfach und ohne Kurzschlussklemmen per Patch-Kabel angeschlossen werden. Zudem verfügen sie über elektronische Namensschilder, die eine manuelle Konfiguration der Stromwandlerverhältnisse überflüssig machen.
Die EL3475 kann automatisch die Konfiguration eines mechanisch zusammengesteckten Systems auslesen und erleichtert so die Inbetriebnahme erheblich.
Eine Übersicht der kompatiblen Kleinsignalwandler finden Sie auf der Beckhoff Web-Seite unter www.beckhoff.com/SCL6xxx.
| |
Verwenden Sie nur Wandler, die eine sichere Trennung von gefährdenden Spannungen gewährleisten! Sofern keine SCL/SVL-Wandler von Beckhoff verwendet werden, müssen andere Wandler, die an die EL3475 angeschlossen werden, eine der Applikation entsprechende sichere Trennung von gefährdenden Spannungen gewährleisten. Diese könnte beispielsweise als Isolierung mit verstärktem Schutz nach IEC 61010-2-201 ausgeführt werden. |