Informations- und Diagnostikdaten

Index F000 Modular device profile

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x02

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RW

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RW

0x002C (44dez)

Index F008 Code word

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F008:0

Code word

reserviert

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Informations- und Diagnostikdaten 1:

Code Word

Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Das Code Word ist daher zur Zeit reserviert.

Index F009 Passwort Protection

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F009:0

Passwort Protection

Größter Subindex dieses Objekts

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index F010 Module Profile List

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F010:0

Module Profile List

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x2C (44dez)

F010:01

SubIndex 001

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:02

SubIndex 002

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:03

SubIndex 003

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:04

SubIndex 004

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:05

SubIndex 005

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:06

SubIndex 006

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:07

SubIndex 007

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:08

SubIndex 008

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:09

SubIndex 009

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:0A

SubIndex 010

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:0B

SubIndex 011

 

UINT32

RO

0x00000186 (390dez)

F010:0C

SubIndex 012

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:0D

SubIndex 013

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:0E

SubIndex 014

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:0F

SubIndex 015

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:10

SubIndex 016

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:11

SubIndex 017

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:12

SubIndex 018

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:13

SubIndex 019

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F010:14

SubIndex 020

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F010:15

SubIndex 021

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F010:16

SubIndex 022

 

UINT32

RO

0x00000186 (390dez)

F010:17

SubIndex 023

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:18

SubIndex 024

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:19

SubIndex 025

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:1A

SubIndex 026

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:1B

SubIndex 027

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:1C

SubIndex 028

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:1D

SubIndex 029

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:1E

SubIndex 030

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F010:1F

SubIndex 031

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F010:20

SubIndex 032

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F010:21

SubIndex 033

 

UINT32

RO

0x00000186 (390dez)

F010:22

SubIndex 034

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:23

SubIndex 035

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:24

SubIndex 036

 

UINT32

RO

0x0000012C (300dez)

F010:25

SubIndex 037

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:26

SubIndex 038

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:27

SubIndex 039

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:28

SubIndex 3A

 

UINT32

RO

0x00000157 (343dez)

F010:29

SubIndex 3B

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F010:2A

SubIndex 042

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F010:2B

SubIndex 043

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F010:2C

SubIndex 044

 

UINT32

RO

0x00000186 (390dez)

Index F030 Configured Module ID List

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F030:0

Configured Module ID List

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RW

0x2C (44dez)

F030:01

SubIndex 001

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:02

SubIndex 002

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:03

SubIndex 003

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:04

SubIndex 004

 

UINT32

RW

0x00090157 (590167dez)

F030:05

SubIndex 005

 

UINT32

RW

0x00090157 (590167dez)

F030:06

SubIndex 006

 

UINT32

RW

0x00090157 (590167dez)

F030:07

SubIndex 007

 

UINT32

RW

0x00110157 (1114455dez)

F030:08

SubIndex 008

 

UINT32

RW

0x00110157 (1114455dez)

F030:09

SubIndex 009

 

UINT32

RW

0x00110157 (1114455dez)

F030:0A

SubIndex 010

 

UINT32

RW

0x00190157 (1638743dez)

F030:0B

SubIndex 011

 

UINT32

RW

0x00010186 (65926dez)

F030:0C

SubIndex 012

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:0D

SubIndex 013

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:0E

SubIndex 014

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:0F

SubIndex 015

 

UINT32

RW

0x00210157 (2163031dez)

F030:10

SubIndex 016

 

UINT32

RW

0x00210157 (2163031dez)

F030:11

SubIndex 017

 

UINT32

RW

0x00210157 (2163031dez)

F030:12

SubIndex 018

 

UINT32

RW

0x00290157 (2687319dez)

F030:13

SubIndex 019

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

F030:14

SubIndex 020

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

F030:15

SubIndex 021

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

F030:16

SubIndex 022

 

UINT32

RW

0x00010186 (65926dez)

F030:17

SubIndex 023

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:18

SubIndex 024

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:19

SubIndex 025

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:1A

SubIndex 026

 

UINT32

RW

0x00210157 (2163031dez)

F030:1B

SubIndex 027

 

UINT32

RW

0x00210157 (2163031dez)

F030:1C

SubIndex 028

 

UINT32

RW

0x00210157 (2163031dez)

F030:1D

SubIndex 029

 

UINT32

RW

0x00290157 (2687319dez)

F030:1E

SubIndex 030

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

F030:1F

SubIndex 031

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

F030:20

SubIndex 032

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

F030:21

SubIndex 033

 

UINT32

RW

0x00010186 (65926dez)

F030:22

SubIndex 034

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:23

SubIndex 035

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:24

SubIndex 036

 

UINT32

RW

0x00080D93 (527763dez)

F030:25

SubIndex 037

 

UINT32

RW

0x00210157 (2163031dez)

F030:26

SubIndex 038

 

UINT32

RW

0x00210157 (2163031dez)

F030:27

SubIndex 039

 

UINT32

RW

0x00210157 (2163031dez)

F030:28

SubIndex 3A

 

UINT32

RW

0x00290157 (2687319dez)

F030:29

SubIndex 3B

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

F030:2A

SubIndex 042

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

F030:2B

SubIndex 043

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

F030:2C

SubIndex 044

 

UINT32

RW

0x00010186 (65926dez)

Index F050 Detected Module Ident List

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F050:0

Detected Module Ident List

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x2C (44dez)

F050:01

SubIndex 001

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:02

SubIndex 002

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:03

SubIndex 003

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:04

SubIndex 004

 

UINT32

RO

0x00090157 (590167dez)

F050:05

SubIndex 005

 

UINT32

RO

0x00090157 (590167dez)

F050:06

SubIndex 006

 

UINT32

RO

0x00090157 (590167dez)

F050:07

SubIndex 007

 

UINT32

RO

0x00110157 (1114455dez)

F050:08

SubIndex 008

 

UINT32

RO

0x00110157 (1114455dez)

F050:09

SubIndex 009

 

UINT32

RO

0x00110157 (1114455dez)

F050:0A

SubIndex 010

 

UINT32

RO

0x00190157 (1638743dez)

F050:0B

SubIndex 011

 

UINT32

RO

0x00010186 (65926dez)

F050:0C

SubIndex 012

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:0D

SubIndex 013

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:0E

SubIndex 014

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:0F

SubIndex 015

 

UINT32

RO

0x00210157 (2163031dez)

F050:10

SubIndex 016

 

UINT32

RO

0x00210157 (2163031dez)

F050:11

SubIndex 017

 

UINT32

RO

0x00210157 (2163031dez)

F050:12

SubIndex 018

 

UINT32

RO

0x00290157 (2687319dez)

F050:13

SubIndex 019

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F050:14

SubIndex 020

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F050:15

SubIndex 021

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F050:16

SubIndex 022

 

UINT32

RO

0x00010186 (65926dez)

F050:17

SubIndex 023

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:18

SubIndex 024

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:19

SubIndex 025

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:1A

SubIndex 026

 

UINT32

RO

0x00210157 (2163031dez)

F050:1B

SubIndex 027

 

UINT32

RO

0x00210157 (2163031dez)

F050:1C

SubIndex 028

 

UINT32

RO

0x00210157 (2163031dez)

F050:1D

SubIndex 029

 

UINT32

RO

0x00290157 (2687319dez)

F050:1E

SubIndex 030

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F050:1F

SubIndex 031

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F050:20

SubIndex 032

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F050:21

SubIndex 033

 

UINT32

RO

0x00010186 (65926dez)

F050:22

SubIndex 034

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:23

SubIndex 035

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:24

SubIndex 036

 

UINT32

RO

0x00080D93 (527763dez)

F050:25

SubIndex 037

 

UINT32

RO

0x00210157 (2163031dez)

F050:26

SubIndex 038

 

UINT32

RO

0x00210157 (2163031dez)

F050:27

SubIndex 039

 

UINT32

RO

0x00210157 (2163031dez)

F050:28

SubIndex 3A

 

UINT32

RO

0x00290157 (2687319dez)

F050:29

SubIndex 3B

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F050:2A

SubIndex 042

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F050:2B

SubIndex 043

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F050:2C

SubIndex 044

 

UINT32

RO

0x00010186 (65926dez)

Index F081 Download Revision

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F081:0

Download Revision

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x01 (1dez)

F081:01

Revision Number

 

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index F700 PMD Outputs Device

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F700:0

PMD Outputs Device

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x11 (17dez)

F700:02

Intervall Reset

 

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

F700.11

Time

 

UINT64

RO

 

Index F708 PMD DPM In

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F708:0

PMD DPM In

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x14 (20dez)

F708:01

SubIndex 001

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:02

SubIndex 002

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:03

SubIndex 003

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:04

SubIndex 004

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:05

SubIndex 005

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:06

SubIndex 006

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:07

SubIndex 007

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:08

SubIndex 008

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:09

SubIndex 009

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:0A

SubIndex 010

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:0B

SubIndex 011

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:0C

SubIndex 012

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:0D

SubIndex 013

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:0E

SubIndex 014

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:0F

SubIndex 015

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:10

SubIndex 016

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:11

SubIndex 017

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:12

SubIndex 018

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:13

SubIndex 019

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F708:14

SubIndex 020

 

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index F803 PMD Settings Device

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F803:0

PMD Settings Device

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x12 (18dez)

F803:12

Time Offset

 

INT64

RW

 

Index F81F PMD Vendor Data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F81F:0

PMD Vendor Data

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x12 (18dez)

F81F:12

Terminal Type

 

INT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index FA00 PMD Diagnosis

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FA00:0

PMD Diagnosis

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x13 (19dez)

FA00:11

Minimum CPU Die Temperature

Minimale CPU-Die-Temperatur

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

FA00.12

Maximum CPU Die Temperature

Maximale CPU-Die-Temperatur

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

FA00.13

E-BUS Voltage

E-Bus-Spannung

REAL32

RO

0x00000000 (0dez)

Index FB00 PMD Command

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FB00:0

PMD Command

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x03 (3dez)

FB00:01

Request

 

OCTET-STRING[2]

RW

0x00000000 (0dez)

FB00.02

Status

 

UINT8

RO

0x00000000 (0dez)

FB00.03

Response

 

OCTET-STRING[2]

RO

0x00000000 (0dez)