Objekte für den regulären Betrieb

Index FB00 PM Command

Das Command Objekt wird genutzt, um in der Klemme eine Aktion auszulösen. Durch Schreiben des Subindexes 1 (Request) wird das Kommando gestartet. Dieser kann erst wieder beschrieben werden, wenn das aktuelle Kommando beendet wurde.

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FB00:0

PM Command

Größter Subindex dieses Objekts

UINT8

RO

0x03

FB00:01

Request

 

OCTET-STRING [2]

RW

0x0000 (0dez)

FB00:02

Status

 

UINT8

RO

0x00 (0dez)

FB00:03

Response

 

OCTET-STRING [2]

RO

0x00000000 (0dez)

Befehlsliste

Befehl

Beschreibung

Beschränkungen

Response

0x0004

Energie-Reset aller Ports

 

keine Response

0x0104

Energie-Reset des Ports 1

 

keine Response

0x0204

Energie-Reset des Ports 2

 

keine Response

0x0304

Energie-Reset des Ports 3

 

keine Response

0x0404

Energie-Reset des Ports 4

 

keine Response

0x3010
+ 3 x Port [0…3]
+ Channel [0...2]

Setze die Peak-Hold-Register des analogen Datenflusses zurück

 

keine Response

0x6000

Suche nach Sensoren und wende die Datenblätter für alle Kanäle an (mit einem einzigen Befehl)

Nur in PreOP

STATE S1* S2* S3* S4*

0x6001
+ Port [0...3]

Suche nach einem Sensor und wende das Datenblatt für den Sensor an

Nur in PreOP

STATE S1* S2* S3* S4*

0x6010

Suche nach Sensoren und vergleiche die Datenblätter mit der aktuellen Konfiguration für alle Kanäle (mit einem einzigen Befehl)

Nur in PreOP

STATE S1* S2* S3* S4*

0x6011
+ Port [0...3]

Suche nach einem Sensor und vergleiche das Datenblatt mit der aktuellen Konfiguration für einen einzelnen Sensor

Nur in PreOP

STATE S1* S2* S3* S4

0x6020

Starte das Blinken aller Sensoren

Nur in PreOP

keine Response

0x6021
+ Port [0...3]

Starte das Blinken eines einzelnen Sensors

Nur in PreOP

keine Response

0x6030

Stoppe das Blinken aller Sensoren

-

keine Response

0x6031
+ Port [0...3]

Stoppe das Blinken eines einzelnen Sensors

-

keine Response

0x6040

Lösche die Konfiguration aller Sensoren

Nur in PreOP

keine Response

0x6041
+ Port [0...3]

Lösche die Konfiguration eines einzelnen Sensors

Nur in PreOP

keine Response

*) Sx (Sensor result):

01:

Sensor match

02:

Sensor no match

03:

Sensor match but wrong slot group selected

04:

Sensor applied

05:

Sensor cleared