EL3475 - Einführung
Abb.1: EL3475 - EtherCAT-Klemme, 4-Port, RJ45, Multifunktion, 333 mV, 24 BitEL3475 - EtherCAT-Klemme zur verteilten Leistungsmessung
Die EL3475 ist ein zwölfkanaliges Analoge-Eingangsmodul, das mit einer Auflösung von 24 Bit und einer Eingangsspannung von 333 mV präzise und detailreiche Messungen in Versorgungsnetzen ermöglicht. Dank vier RJ45-Anschlüssen, die jeweils drei Strom- und/oder Spannungswandler unterstützen, ist die EL3475 vielseitig einsetzbar und bietet eine optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen bei gleichzeitig einfacher Installation.
In Verbindung mit den steckbaren Kleinsignal-Klappwandlern der Serie SCL6xxx ermöglicht die EL3475 eine Inbetriebnahme ohne Konfigurationsaufwand. Die Einstellung der Stromwandlerverhältnisse erfolgt automatisch durch das elektronische Typenschild, das beim Startvorgang die relevanten Informationen zwischen Wandler und Klemme austauscht.
Mit nur einem einzigen Spannungswandler im System können beliebig viele EL3475 EtherCAT-Klemmen zur verteilten Leistungsmessung zusammenarbeiten. Dabei bleibt die Systemleistung erhalten, sodass eine unbegrenzte Anzahl an Leistungsmessungen ohne Performance-Verlust durchgeführt werden kann.