EL3403 - LEDs und Anschlussbelegung

WARNUNG

Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nulleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung der EL3403 zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden!

WARNUNG

Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die EL3403 an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen!

EL3403 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.4: EL3403-xxxx LEDs und Anschlussbelegung

EL3403-xxxx- Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Kommentar

Bezeichnung

Nr.

L1

1

Phase L1

Anschlüsse für die Spannungsmessung
Beachten Sie die Warnhinweise " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! "

L2

2

Phase L2

L3

3

Phase L3

N

4

Null-Leiter N
(intern verbunden mit Klemmstelle IN,
kapazitiv verbunden mit dem Erdungskontakt zur Tragschiene)

IL1

5

Verbraucher an Phase L1

Anschlüsse für die Stromwandler. Beachten Sie die Warnhinweise " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!"

IL2

6

Verbraucher an Phase L2

IL3

7

Verbraucher an Phase L3

IN

8

Sternpunkt der Stromwandler
(intern verbunden mit Klemmstelle N,
kapazitiv verbunden mit dem Erdungskontakt zur Tragschiene)

EL3403-xxxx - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

Phase-OK

grün

aus

rechtslaufendes Drehfeld

an

linkslaufendes Drehfeld

L1-OK

grün

an

Spannung an L1 und Nulldurchgänge erkannt

L1-Error

rot

an

keine Spannung an L1 erkannt

L2-OK

grün

an

Spannung an L2 und Nulldurchgänge erkannt

L2-Error

rot

an

keine Spannung an L2 erkannt

L3-OK

grün

an

Spannung an L3 und Nulldurchgänge erkannt

L3-Error

rot

an

keine Spannung an L3 erkannt

UL-Konformität

Beachten Sie bitte zusätzlich zu den im Anhang befindlichen die folgende Hinweise, um die Vorgaben der Underwriters Laboratories zu erfüllen.

EL3403 - LEDs und Anschlussbelegung 2:

Strangspannung gemäß UL-Vorgaben maximal 300 V

Die von in den technischen Daten beschriebene maximale Strangspannung von 500 V ist für Anwendungsfälle mit notwendiger UL-Zulassung auf 300 V zu beschränken.

EL3403 - LEDs und Anschlussbelegung 3:

Stromwandler

Strommesseingänge mit den Bezeichnungen IL1, IL2, IL3, N dürfen nur mit isolierenden Stromwandlern verbunden werden, die den verfügbaren Strom auf maximal 5 A, maximal 20 V begrenzen.