EL3403 - LEDs und Anschlussbelegung
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Wenn Sie die Klemmstelle N nicht mit dem Nulleiter Ihres Versorgungsnetzes verbinden (z. B. bei Verwendung der EL3403 zur reinen Strommessung), müssen Sie die Klemmstelle N erden, damit im Fehlerfall eines Stromwandlers gefährliche Überspannungen vermieden werden! |
| |
Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Beachten Sie, dass die Stromwandler vieler Hersteller nicht im Leerlauf betrieben werden dürfen! Schließen Sie die EL3403 an die Sekundärwicklung der Stromwandler an, bevor Sie die Stromwandler in Betrieb nehmen! |

EL3403-xxxx- Anschlussbelegung
Klemmstelle |
Beschreibung |
Kommentar | |
---|---|---|---|
Bezeichnung |
Nr. | ||
L1 |
1 |
Phase L1 |
Anschlüsse für die Spannungsmessung |
L2 |
2 |
Phase L2 | |
L3 |
3 |
Phase L3 | |
N |
4 |
Null-Leiter N | |
IL1 |
5 |
Verbraucher an Phase L1 |
Anschlüsse für die Stromwandler. Beachten Sie die Warnhinweise " Vorsicht: Verletzungsgefahr durch Stromschlag!" |
IL2 |
6 |
Verbraucher an Phase L2 | |
IL3 |
7 |
Verbraucher an Phase L3 | |
IN |
8 |
Sternpunkt der Stromwandler |
EL3403-xxxx - LEDs
LED |
Farbe |
Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN |
grün |
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus |
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
blinkend |
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz |
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an |
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Phase-OK |
grün |
aus |
rechtslaufendes Drehfeld |
an |
linkslaufendes Drehfeld | ||
L1-OK |
grün |
an |
Spannung an L1 und Nulldurchgänge erkannt |
L1-Error |
rot |
an |
keine Spannung an L1 erkannt |
L2-OK |
grün |
an |
Spannung an L2 und Nulldurchgänge erkannt |
L2-Error |
rot |
an |
keine Spannung an L2 erkannt |
L3-OK |
grün |
an |
Spannung an L3 und Nulldurchgänge erkannt |
L3-Error |
rot |
an |
keine Spannung an L3 erkannt |
UL-Konformität
Beachten Sie bitte zusätzlich zu den im Anhang befindlichen die folgende Hinweise, um die Vorgaben der Underwriters Laboratories zu erfüllen.
![]() | Strangspannung gemäß UL-Vorgaben maximal 300 V Die von in den technischen Daten beschriebene maximale Strangspannung von 500 V ist für Anwendungsfälle mit notwendiger UL-Zulassung auf 300 V zu beschränken. |
![]() | Stromwandler Strommesseingänge mit den Bezeichnungen IL1, IL2, IL3, N dürfen nur mit isolierenden Stromwandlern verbunden werden, die den verfügbaren Strom auf maximal 5 A, maximal 20 V begrenzen. |