Informations-/Diagnostikdaten
Index 801E, 802E AI Internal data
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
801E:0 |
AI Internal data |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
801E:01 |
ADC raw value 1 |
ADC Rohwert |
INT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 9000 RMB Info data
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
9000:0 |
RMB Info data |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x11 (17dez) |
|
9000:11 |
mV/V |
Aktueller mV/V Wert |
REAL32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index A000 RMB Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A000:0 | RMB Diag data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
A000:11 | No internal reference supply | Keine interne Referenzspannung am ADC-Eingangs (URef Kanal) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:12 | No internal reference bridge | Keine interne Referenzspannung am ADC-Eingangs (UDif Kanal) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:13 | No external reference supply | Die externe Referenzspannung ist kleiner ±1V. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:15 | Overrange bridge | Messbereichsüberschreitung im Brückenzweig | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:16 | Underrange bridge | Messbereichsunterschreitung im Brückenzweig | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:17 | Overrange supply | Messbereichsüberschreitung der Referenzspannung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A000:18 | Underrange supply | Messbereichsunterschreitung der Referenzspannung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |