Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. |
EL3356-0000 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision-Nr. | Release-Datum |
03 – 11* | 03 | EL3356-0000-0017 | 2012/02 |
EL3356-0000-0018 | 2012/05 | ||
04 |
| 2012/05 | |
EL3356-0000-0019 | 2012/06 | ||
EL3356-0000-0020 | 2012/07 | ||
05 | EL3356-0000-0021 | 2014/01 | |
06 |
| 2014/04 | |
07 | EL3356-0000-0022 | 2014/07 | |
08 |
| 2014/08 | |
09 |
| 2014/09 | |
EL3356-0000-0023 | 2016/09 | ||
EL3356-0000-0024 | 2017/07 | ||
10* | EL3356-0000-0025 | 2018/04 | |
EL3356-0010 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision-Nr. | Release-Datum |
03 - 12* | 03 | EL3356-0010-0017 | 2012/02 |
EL3356-0010-0018 | 2012/05 | ||
04 |
| 2012/05 | |
EL3356-0010-0019 | 2012/06 | ||
EL3356-0010-0020 | 2012/07 | ||
05 | EL3356-0010-0021 | 2014/01 | |
06 |
| 2014/04 | |
07 | EL3356-0010-0022 | 2014/07 | |
08 |
| 2014/08 | |
09 |
| 2014/09 | |
EL3356-0010-0023 | 2016/09 | ||
EL3356-0010-0024 | 2017/07 | ||
10* | EL3356-0010-0025 | 2018/04 | |
EL3356-0020 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision-Nr. | Release-Datum |
10 - 11* | 11* | EL3356-0020-0025 | 2018/09 |
EL3356-0030 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision-Nr. | Release-Datum |
11* | 11* | EL3356-0030-0025 | 2019/11 |
EL3356-0090 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision-Nr. | Release-Datum |
09 - 11* | 10* | EL3356-0090-0025 | 2018/04 |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.