Standardobjekte
Index 1000 Device type
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1000:0 |
Device type |
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. |
UINT32 |
RO |
0x012C1389 (19665801dez) |
Index 1008 Device name
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1008:0 |
Device name |
Geräte-Name des EtherCAT-Slave |
STRING |
RO |
EL3351 |
Index 1009 Hardware version
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1009:0 |
Hardware version |
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
00 |
Index 100A Software version
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
100A:0 |
Software version |
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
01 |
Index 1018 Identity
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1018:0 |
Identity |
Informationen, um den Slave zu identifizieren |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
|
1018:01 |
Vendor ID |
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000002 (2dez) |
|
1018:02 |
Product code |
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x0D173052(219623506dez) |
|
1018:03 |
Revision |
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung |
UINT32 |
RO |
0x00100000 (1048576dez) |
|
1018:04 |
Serial number |
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 10F0 Backup parameter handling
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
10F0:0 |
Backup parameter handling |
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
10F0:01 |
Checksum |
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 1A00 AI bridge TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | AI bridge TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO bridge | UINT8 | RW | 0x08 (8dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI bridge Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RW | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI bridge Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RW | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 4 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI bridge Inputs), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RW | 0x6000:07, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 7 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x07 (TxPDO State)) | UINT32 | RW | 0x1800:07, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x09 (TxPDO-Toggle)) | UINT32 | RW | 0x1800:09, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI bridge Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6000:11, 32 |
Index 1A01 AI supply TxPDO-Map Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | AI supply TxPDO-Map Inputs | PDO Mapping TxPDO supply | UINT8 | RW | 0x08 (8dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs supply), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RW | 0x6010:01, 1 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs supply), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RW | 0x6010:02, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 4 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs supply), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RW | 0x6010:07, 1 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 7 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x07 (TxPDO State)) | UINT32 | RW | 0x1800:07, 1 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x1800, entry 0x09 (TxPDO-Toggle)) | UINT32 | RW | 0x1800:09, 1 |
1A01:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs supply), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6010:11, 32 |
Index 1C00 Sync manager type
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C00:0 |
Sync manager type |
Benutzung der Sync Manager |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
|
1C00:01 |
SubIndex 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
|
1C00:02 |
SubIndex 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
|
1C00:03 |
SubIndex 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
|
1C00:04 |
SubIndex 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C12:0 |
RxPDO assign |
PDO Assign Outputs |
UINT8 |
RW |
0x00 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C13:0 |
TxPDO assign |
PDO Assign Inputs |
UINT8 |
RW |
0x02 (2dez) |
|
1C13:01 |
Subindex 001 |
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1A00 (6656dez) |
|
1C13:02 |
Subindex 002 |
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) |
UINT16 |
RW |
0x1A01 (6657dez) |
Index 1C33 SM input parameter
|
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
|---|---|---|---|---|---|
|
1C33:0 |
SM input parameter |
Synchronisierungsparameter der Inputs |
UINT8 |
RO |
0x20 (32dez) |
|
1C33:01 |
Sync mode |
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
|
UINT16 |
RW |
0x0022 (34dez) |
|
1C33:02 |
Cycle time |
Zykluszeit (in ns):
|
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
|
1C33:03 |
Shift time |
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
1C33:04 |
Sync modes supported |
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
|
UINT16 |
RO |
0xC007 (49159dez) |
|
1C33:05 |
Minimum cycle time |
Minimale Zykluszeit (in ns) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
1C33:06 |
Calc and copy time |
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
1C33:08 |
Command |
Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
|
1C33:09 |
Delay time |
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
|
1C33:0B |
SM event missed counter |
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
|
1C33:0C |
Cycle exceeded counter |
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
|
1C33:0D |
Shift too short counter |
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
|
1C33:20 |
Sync error |
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) |
BOOLEAN |
RO |
0x00 (0dez) |