EL3351 - LEDs und Anschlussbelegung

EL3351 - LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.27: Anschlussbelegung EL3351

EL3351 - LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN 1
RUN 2

grün

Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

ERROR 1

rot

Außerhalb des Bereichs der Signalspannung UD oder Drahtbruch

ERROR 2

rot

Außerhalb des Bereichs der Referenzspannung Uref

EL3351 - Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Bezeichnung

Nr.

+ UD

1

+ Eingang Messspannung

- UD

2

- Eingang Messspannung

- UV

3

0 V (Versorgungsspannung)

Shield

4

Schirm

+ UREF

5

+ Eingang Referenzspannung

- UREF

6

- Eingang Referenzspannung

+UV

7

+5 V (Versorgungsspannung)

Shield

8

Schirm

Galvanische Isolierung der Eingänge

EL3351 - LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.28: Galvanische Isolierung der Eingänge

Beschaltung EL3351

EL3351 - LEDs und Anschlussbelegung 3:Abb.29: Beschaltung EL3351

Die Versorgungsspannung UV kann an der Klemme abgegriffen oder extern eingespeist werden. Die Klemme liefert 5 V. Die maximale Eingangsspannung UREF ist auf 12 V begrenzt.