EL3351 - Technische Daten
Technische Daten | EL3351 |
|---|---|
Anzahl Eingänge | 2, für 1 Vollbrückenschaltung (Messung von Brückenspannung URef und Speisespannung UDiff) |
Auflösung | 16 Bit, Darstellung 32 Bit |
Messbereich | URef ± 12 V |
Samplingart | Multiplex (URef und UDiff) |
Massebezug | differentiell |
Messfehler | < ±0,1% (bezogen auf den Messbereichsendwert, 50 Hz Filter) |
Versorgungsspannung Uv | 5 V, max. 20 mA |
Innenwiderstand | URef > 200 kΩ |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | URef 10 kHz |
Filter | konfigurierbar in Firmware, 5 Hz … 30 kHz, default 50 Hz |
Wandlungszeit | vom gew. Filter abhängig, 2,5 ms ... 800 ms, default 82 ms |
Übersprechdämpfung | > 60 dB |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 170 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +55 °C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |