Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.0.0

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Revisionsstand
  • Update Struktur

2.8

  • Update Kapitel „Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)“
  • Update Kapitel „Ähnliche Produkte“
  • Kapitel „Hinweis zur Spannungsversorgung“ hinzugefügt
  • Update Kapitel „Messfehler/Messabweichungen/Messunsicherheit“

2.7

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
  • Update Struktur
  • Update Hinweise

2.6

  • Update Kapitel „LEDs und Anschluss“
  • Struktur-Update

2.5

  • Update Kapitel „UL-Hinweise“
  • Update Kapitel „Firmware Kompatibilität“
  • Struktur-Update

2.4

  • Korrektur Anschlusstechnik in Abbildungen "EL3351" und "Beschaltung EL3351"
  • Update Kapitel "Anschlusstechnik" -> "Anschluss"
  • Struktur-Update

2.3

  • Update Technische Daten
  • Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
  • Kapitel "Analogtechnische Hinweise - Spezifikationen" ersetzt durch Kapitel "Hinweise zu analogen Spezifikationen"

2.2

  • Ergänzungen Kapitel "Analogtechnische Hinweise - Spezifikationen"

2.1

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Update Technische Daten
  • Kapitel "Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit" eingefügt
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> Kapitel "TwinCAT Entwicklungsumgebung" und Kapitel "TwinCAT Quick Start"
  • Update Revisionsstand

2.0

  • Erste Veröffentlichung im PDF – Format
  • Struktur-Update
  • Korrekturen Kapitel "Prozessdaten und Betriebsmodi"
  • Korrekturen Kapitel "Berechnung der Prozessdaten"
  • Ergänzungen Kapitel "Hinweise zu Analogen Spezifikationen"

0.1 - 1.9

*archiviert*