EL3318 - Informations- und Diagnostikdaten
Index 80nE TC Internal data (für Ch. 1 - 8 (0 ≤ n ≤ 7))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | TC Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
80nE:01 | ADC raw value TC | ADC Rohwert Thermoelement | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
80nE:03 | CJ temperature | Vergleichsstellen-Temperatur (Auflösung [1/100]°C) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profils | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0004 (4dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | z. Zt. reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list (für Ch. 1 - 8 (1 ≤ n ≤ 8))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT32 | RW | 0x0n (ndez) |
F010:0n | SubIndex 00n | TC Profil | UINT32 | RW | 0x0000014A (330dez) |