EL3318 - Konfigurationsdaten
Index 80n0 TC Settings Ch.(n+1) (für 0 ≤ n ≤ 7)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | TC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x19 (25dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:02 | Presentation | 0: Signed presentation, 0,1 °C/digit (default) 1: Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung), 0,1 °C/digit 2: High resolution, 0,01 °C/digit | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits als Statusanzeige eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:06 | Enable filter | Diese Einstellung aktiviert im Allgemeinen die Basis-Filter im Objekt 0x80n0:15. In der EL33xx sind diese technisch im ADC realisiert und deshalb nicht abschaltbar, auch wenn in diesem Objekt als "deaktiviert" eingestellt wird. | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (TRUE) |
80n0:0C | Coldjunction compensation | 0: intern (default) 1: no 2: Extern process data [1/10 °C] | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0E | Disable wire break detection | 0: Drahtbrucherkennung ist aktiv | BOOLEAN | RW | 0x00 (FALSE) |
80n0:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung Einstellbare Werte: -32768…32767 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | User scale gain | Gain der Anwenderskalierung Einstellbare Werte: -2147483648…2147483647 | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Basis-Filtereinstellungen. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
0: 50 Hz | |||||
80n0:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:19 | TC Element | Thermoelement (Implementierter Temperaturbereich) bzw. Messgröße | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
0: Typ: K -200 °C bis 1372 °C 100: ± 30 mV (1 µV Auflösung) 250: no evaluation |