EL3314-0002 - Informations- und Diagnostikdaten

Index 80nE TC Internal data Ch.(n+1) (für 0 ≤ n ≤ 3)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80nE:0

TC Internal data

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x04 (4dez)

80nE:01

ADC raw value TC

ADC Rohwert Thermoelement

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

80nE:03

CJ temperature 1/100 °C

Vergleichsstellen-Temperatur  (Auflösung [1/100]°C)

INT16

RO

0x0000 (0dez)

80nE:04

CJ voltage 10nV

Vergleichsstellen-Spannung  (Auflösung 10 nV)

INT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index F000 Modular device profile

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Allgemeine Informationen des Modular Device Profils

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RO

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RO

0x0004 (4dez)

Index F008 Code word

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F008:0

Code word

z. Zt. reserviert

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)