EL3314-0002 - Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)
Index 80nF TC Vendor data Ch.(n+1) (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | TC Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
80nF:01 | Calibration offset TC | Offset Thermoelement (Herstellerabgleich) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:02 | Calibration gain TC | Gain Thermoelement (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0x00B43B00 (11811584dez) |
80nF:03 | Calibration offset 2,5 V | Offset 2,5 V-Messung (Herstellerabgleich) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
80nF:04 | Calibration gain 2,5 V | Gain 2,5 V-Messung (Herstellerabgleich) | UINT32 | RW | 0xD0121300 (3490845440dez) |
80nF:05 | CJ Offset 1/256°C | Offset Vergleichsstelle (Herstellerabgleich) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |