EL3312 - Konfigurationsdaten
Index 80n0 TC Settings (für Ch. 1 - 2 (0 ≤ n ≤ 1))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | TC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:02 | Presentation | 0: Signed presentation, 0,1°C/digit (default) 1: Absolute value with MSB as sign (Betragsvorzeichendarstellung), 0,1°C/digit 2: High resolution, 0,01°C/digit | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Siemens bits | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits als Statusanzeige eingeblendet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:06 | Enable filter | Diese Einstellung aktiviert im Allgemeinen die Basis-Filter im Objekt 0x80n0:15. In der EL33xx sind diese technisch im ADC realisiert und deshalb nicht abschaltbar, auch wenn in diesem Objekt als "deaktiviert" eingestellt wird. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:07 | Enable limit 1 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:08 | Enable limit 2 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:0C | Coldjunction compensation | 0: intern (default) 1: no 2: Extern process data [1/10°C] | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:11 | User scale offset | Offset der Anwenderskalierung Einstellbare Werte: -32768…32767 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | User scale gain | Gain der Anwenderskalierung Einstellbare Werte: -2147483648…2147483647 | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:13 | Limit 1 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1°C) Einstellbare Werte: -32768…32767 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14 | Limit 2 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits (Auflösung 0,1°C) Einstellbare Werte: -32768…32767 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:15 | Filter settings | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Basis-Filtereinstellungen. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
0: 50 Hz |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:17 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:18 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
80n0:19 | TC Element | Thermoelement (Implementierter Temperaturbereich) bzw. Messgröße | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
0: Typ: K -200°C bis 1370°C 100: ± 30 mV (1 µV Auflösung) |