EL3311 - Informations- und Diagnostikdaten

Index 800E TC Internal data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

800E:0

TC Internal data

Maximaler Subindexx

UINT8

RO

0x06 (6dez)

800E:01

ADC raw value TC

ADC Rohwert Thermoelement

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

800E:03

CJ temperature

Vergleichsstellen-Temperatur  (Auflösung [1/10]°C)

INT16

RO

0x0000 (0dez)

800E:04

CJ voltage

Vergleichsstellen-Spannung  (Auflösung 1 µV)

INT16

RO

0x0000 (0dez)

800E:06

TC Voltage

 

REAL32

RO

0x00000000 (0.0)

Index F000 Modular device profile

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanälee

UINT16

RO

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RO

0x0001 (1dez)

Index F008 Code word

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F008:0

Code word

z. Zt. reserviert

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)