Anschlussbelegung
Abb.56: EL3314-0030 (EL3314-0010)EL3314-0030 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar |
|---|---|---|
+TC1 | 1 | Eingang +TC1 |
+TC2 | 2 | Eingang +TC2 |
+TC3 | 3 | Eingang +TC3 |
+TC4 | 4 | Eingang +TC4 |
-TC1 | 5 | Eingang -TC1 |
-TC2 | 6 | Eingang -TC2 |
-TC3 | 7 | Eingang -TC3 |
-TC4 | 8 | Eingang -TC4 |
![]() | Geerdete Thermoelemente Bei geerdeten Thermoelementen beachten: Differenzeingänge max. ± 2 V gegen Masse! |