EL3314-0090 - Informations- und Diagnostikdaten
Index 80nE TC Internal data Ch.(n+1) (für 0 ≤ n ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | TC Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
80nE:01 | ADC raw value TC | ADC Rohwert Thermoelement | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
80nE:02 | ADC raw value PT1000 | ADC Rohwert PT1000 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
80nE:03 | CJ temperature | Vergleichsstellen-Temperatur (Auflösung [1/10]°C) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
80nE:04 | CJ voltage | Vergleichsstellen-Spannung (Auflösung 1 µV) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
80nE:06 | CJ resistor | Vergleichsstellen-Widerstand (PT1000 Temperatursensor) (Auflösung 1/10 Ohm) | REAL32 | RO | 0x00000000 (0.0) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profils | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0005 (5dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | z. Zt. reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |