EL3314-0090 - Eingangsdaten

Index 60n0 TC Inputs Ch.(n+1) (für 0 ≤ n ≤ 3)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

60n0:0

TC Inputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

60n0:01

Underrange

Messbereich unterschritten.

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

60n0:02

Overrange

Messbereich überschritten.
("Leitungsbruch" zusammen mit "Error" [Index 0x60n0:07])

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

60n0:03

Limit 1

Grenzwertüberwachung

0: nicht aktiviert
1: Grenzbereich überschritten
2: Grenzbereich unterschritten

BIT2

RO

0x0 (0dez)

60n0:05

Limit 2

Grenzwertüberwachung

0: nicht aktiviert
1: Grenzbereich überschritten
2: Grenzbereich unterschritten

BIT2

RO

0x0 (0dez)

60n0:07

Error

Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange).

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

60n0:0F

TxPDO State

Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0 = valid, 1 = invalid).

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

60n0:10

TxPDO Toggle

Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.

BOOLEAN

RO

0x00 (FALSE)

60n0:11

Value

Analoges Eingangsdatum
(Auflösung: siehe Konfigurationsdaten Index 0x80n0:02)

INT16

RO

0x0000 (0dez)

Index 6040 TSC Slave Frame Elements (nur EL3314-0090)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6040:0

TSC Slave Frame Elements

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x06 (6dez)

6040:01

TSC__Slave Cmd

reserviert

UINT8

RO

0x00 (0dez)

6040:02

TSC__Slave ConnID

reserviert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

6040:03

TSC__Slave CRC_0

reserviert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

6040:04

TSC__Slave CRC_1

reserviert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

6040:05

TSC__Slave CRC_2

reserviert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

6040:06

TSC__Slave CRC_3

reserviert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)