Anschlussbelegung
Abb.17: EL3312EL3312 - Anschlussbelegung
|
Klemmstelle |
Nr. |
Kommentar |
|---|---|---|
|
Input +TC1 |
1 |
Eingang +TC1 |
|
Input +TC2 |
2 |
Eingang +TC2 |
|
GND |
3 |
Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 7) |
|
Shield |
4 |
Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 8) |
|
Input -TC1 |
5 |
Eingang -TC1 |
|
Input -TC2 |
6 |
Eingang -TC2 |
|
GND |
7 |
Masse (intern verbunden mit Klemmstelle 3) |
|
Shield |
8 |
Schirm (intern verbunden mit Klemmstelle 4) |
![]() | Geerdete Thermoelemente Bei geerdeten Thermoelementen beachten: Differenzeingänge max. ± 2 V gegen Masse! |
