Anschlusshinweise zu geerdeten/potenzialfreien Thermoelementen
Aufgrund der Differenzeingänge der Klemmen werden je nach Thermoelementausführung verschiedene Anschlusstechniken empfohlen. Bei geerdeten Thermoelementen wird die Masse nicht mit dem Schirm verbunden. Hat das Thermoelement keine Erdverbindung, können die Kontakte Masse und Schirm miteinander verbunden (siehe Abb. Anschlusstechniken geerdetes - und erdfreies Thermoelement und Hinweise zum Anschluss der Thermoelemente).
Hinweise zum Anschluss der Thermoelemente
Geerdetes Thermoelement
Masse/GND nicht mit Schirm verbinden
Bei EL3312: Potenzialdifferenz max. 2 V
Potenzialfreies / erdfreies Thermoelement
Masse/GND kann mit Schirm verbunden werden
oder: GND kann auf beliebiges Potenzial gelegt werden, max. 35 V gegen 0 V-Power
Nicht potenzialfreies Thermoelement
Masse/GND nicht mit Schirm verbinden
Masse/GND nicht auf Thermoelement-Potenzial legen.
Thermoelement-Potenzial max. 35 V gegen 0 V-Power
Bei verschiedenen Thermoelement-Potenzialen sind mehrere 1 kanalige EL3311 zu verwenden!
Nicht verwendete Eingänge
bei den mehrkanaligen Versionen EL3312, EL3314, EL3318 sollten nicht verwendete Eingänge jeweils kurzgeschlossen werden (jeweils +TC, -TC niederohmig verbinden) Nicht benutzte hochohmige Eingänge können die EMV der Klemme beeinträchtigen und dadurch ggf. die verwendeten Kanäle beeinflussen. Durch ungenutzte Kanäle kann auch ungewünschte Abwärme entstehen.
Abb.140: Anschlusstechniken geerdetes - und erdfreies Thermoelement
Das Beispiel zeigt die EL3312. Bei Verwendung der EL3314 legen Sie den Schirm auf eine zusätzlich zu installierende Schirmklemme (EL9195).