Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

5.9.0

- Update Struktur

5.8.1

- Update Struktur

5.8.0

- Update Kapitel „Technische Daten“
- Update Revisionsstatus
- Update Struktur

5.7

- EL3314-0092 ergänzt
- Update Kapitel „Technische Daten“
- Update Kapitel „Temperaturmessung mit Thermoelementen“
- Update Revisionsstatus
- Update Struktur

5.6

- Update Revisionsstatus
- Update Struktur

5.5

- Update Kapitel „Technische Daten“
- Update Kapitel „Inbetriebnahme“
- Update Revisionsstatus
- Update Struktur

5.4

- Update Kapitel „Technische Daten“
- Update Kapitel „Produktbeschreibung“
- Update Kapitel „Inbetriebnahme“
- Update Struktur

5.3

- Update Kapitel „Technische Daten“
- Update Kapitel „Inbetriebnahme“
- Update Struktur

5.2

- Update Kapitel „Technische Daten“
- Update Kapitel „Einstellungen“
- Update Struktur

5.1

- Update-Kapitel „Objektbeschreibung und Parametrisierung“
- Update Revisionsstatus
- Update Struktur

5.0

- Update Struktur
- Update Kapitel "Technische Daten"
- Update Kapitel „Versionsidentifikation“

4.9

- Update Struktur
- Update Kapitel "Technische Daten", Spezifikationen ergänzt
- EL3314-0030 ergänzt

4.8

- Update Struktur
- Update Kapitel "Technische Daten"
- EL3314-0020 ergänzt
- Update Kapitel „Technologie "Temperaturmessung mit Thermoelementen"

4.7

- Update Struktur: Kapitel „Einführung“

4.6

- Update Kapitel „Technische Daten“
- Kapitel „Inbetriebnahme“: Unterkapitel „Grundlagen zu Signaltrennern, Barrieren“ eingefügt
- Update Kapitel „Objektbeschreibung und Parametrierung“
- Update Struktur

4.5

- Update Kapitel „Technische Daten“
- Update Struktur

4.4

- Update Kapitel „UL-Hinweise“
- Update Kapitel „Firmware Kompatibilität“
- Update Struktur

4.3

- Update Kapitel "Betrieb mit externer Vergleichstelle"
- Update Revisionsstand
- Update Struktur

4.2

- Update Kapitel "Technische Daten"
- Update Kapitel "Drahtbrucherkennung"
- Update Kapitel "TwinSAFE SC"
- Update Revisionsstand

4.1

- Update Kapitel "Technische Daten"

4.0

- EL3314-0002 ergänzt
- Update Kapitel "Technische Daten"
- Beispielprogramm ergänzt

0.1 – 3.9

*archiviert*