Messung Thermoelemente
Im Messbereich eines vorgegebenen Thermoelementtyps wird eine gemessene Spannung intern nach eingestellter Transformation in eine Temperatur umgerechnet. Da der Kanal intern eine Spannung misst, ist der entsprechende Messfehler im Spannungsmessbereich zugrunde zu legen.
Die nachfolgenden Tabellen mit der Spezifikation der Thermoelementmessung gelten nur bei der Verwendung der internen Kaltstelle.
Die EL331x-00xx kann auch bei Bedarf mit externer Kaltstelle verwendet werden. Die Unsicherheiten müssen dann für die externe Kaltstelle anwendungsseitig ermittelt werden. Der Temperaturwert der externen Kaltstelle muss der EL331x-00xx dann über die Prozessdaten zur eigenen Verrechnung mitgeteilt werden. Die Auswirkung auf die Messung der Thermoelemente ist dann anlagenseitig zu berechnen.
Die hier angegebenen Spezifikationen der internen Kaltstelle und der Messbereiche gelten nur bei Einhaltung folgender Zeiten zur thermischen Stabilisierung bei konstanter Umgebungstemperatur:
- nach dem Einschalten: 60 min
- nach Änderung von Verdrahtung/Steckern: 15 min
Spezifikation der internen Kaltstellenmessung
In der EL3314-0010, EL3314-0020 und EL3314-0030 verfügt jeder Kanal über einen eigenen Kaltstellensensor.
Messung Modus | Kaltstelle | |
---|---|---|
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung | < ±1,5°C | |
Temperaturkoeffizient | Tk | < 25 mK/K |
Spezifikation Thermoelement Typ B
Temperaturmessung Thermoelement | Typ B | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | +200°C ≈ 0,178 mV … +1820°C ≈ 13,820 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1820°C | |
Messbereich, empfohlen | +750°C … +1800°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 2,6 K ≈ ± 0,14 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 3,5 K ≈ ± 0,19 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ B:
Spezifikation Thermoelement Typ C
Temperaturmessung Thermoelement | Typ C | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | 0°C ≈ 0 mV … +2320°C ≈ 37,107 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +2320°C | |
Messbereich, empfohlen | 0°C … +2000°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 2,2 K ≈ ± 0,10 %MBE
|
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 3,0 K ≈ ± 0,13 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ C:
Spezifikation Thermoelement Typ E
Temperaturmessung Thermoelement | Typ E | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -270°C ≈ -9,835 mV … +1000°C ≈ 76,372 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1000°C | |
Messbereich, empfohlen | -100°C … +1000°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 1,6 K ≈ ± 0,16 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 1,8 K ≈ ± 0,18 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ E:
Spezifikation Thermoelement Typ J
Temperaturmessung Thermoelement | Typ J | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -210°C ≈ -8,095 mV … +1200°C ≈ 69,553 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1200°C | |
Messbereich, empfohlen | -100°C … +1200°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 1,6 K ≈ ± 0,13 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 1,9 K ≈ ± 0,16 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ J:
Spezifikation Thermoelement Typ K
Temperaturmessung Thermoelement | Typ K | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -270°C ≈ -6,458 mV … +1372°C ≈ 54,886 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1372°C | |
Messbereich, empfohlen | -100°C … +1200°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 1,6 K ≈ ± 0,12 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 2,0 K ≈ ± 0,15 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ K:
Spezifikation Thermoelement Typ L
Temperaturmessung Thermoelement | Typ L | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -50°C ≈ -2,510 mV … +900°C ≈ 52,430 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +900°C | |
Messbereich, empfohlen | 0°C … +900°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 1,5 K ≈ ± 0,17 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 1,8 K ≈ ± 0,20 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ L:
Spezifikation Thermoelement Typ N
Temperaturmessung Thermoelement | Typ N | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -270°C ≈ -4,346 mV … +1300°C ≈ 47,513 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1300°C | |
Messbereich, empfohlen | 0°C … +1300°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 1,6 K ≈ ± 0,12 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 1,9 K ≈ ± 0,15 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ N:
Spezifikation Thermoelement Typ R
Temperaturmessung Thermoelement | Typ R | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -50°C ≈ -0,226 mV … +1768°C ≈ 21,101 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1768°C | |
Messbereich, empfohlen | +250°C … +1700°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 2,2 K ≈ ± 0,13 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 2,9 K ≈ ± 0,17 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ R:
Spezifikation Thermoelement Typ S
Temperaturmessung Thermoelement | Typ S | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -50°C ≈ -0,236 mV … +1768°C ≈ 18,693 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +1768°C | |
Messbereich, empfohlen | +250°C … +1700°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 2,3 K ≈ ± 0,13 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 3,0 K ≈ ± 0,17 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ S:
Spezifikation Thermoelement Typ T
Temperaturmessung Thermoelement | Typ T | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -270°C ≈ -6,258 mV … +400°C ≈ 20,872 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +400°C | |
Messbereich, empfohlen | -100°C … +400°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 1,6 K ≈ ± 0,40 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 1,9 K ≈ ± 0,48 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ T:
Spezifikation Thermoelement Typ U
Temperaturmessung Thermoelement | Typ U | |
---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ± 78 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -50°C ≈ -1,850 mV … +600°C ≈ 33,600 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +600°C | |
Messbereich, empfohlen | 0°C … +600°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01/0,001°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ± 1,5 K ≈ ± 0,25 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ± 1,8 K ≈ ± 0,30 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. |
Messunsicherheit für Thermoelement Typ U: