TwinSAFE SC Prozessdaten EL3314-0092
Die EL3314-0092 überträgt folgende Prozessdaten an die TwinSAFE Logik:
Index (hex) | Name | Typ | Größe |
|---|---|---|---|
6000:11 | TC Module 1.Value | DINT | 4.0 |
6010:11 | TC Module 2.Value | DINT | 4.0 |
6020:11 | TC Module 3.Value | DINT | 4.0 |
6030:11 | TC Module 4.Value | DINT | 4.0 |
Dabei werden zunächst die Prozessdaten aller vier Kanäle übertragen. Über den Reiter „Process Image“ können im Safety Editor einzelne Kanäle ganz abgewählt werden.
Abhängig von der TwinCAT 3.1 Version können Prozessdaten bei der Verlinkung zum Safety Editor automatisch umbenannt werden.