Einführung
Abb.57: EL3314-0010Hochpräzise 4-Kanal Analog-Eingangsklemme für Thermoelemente, mit Drahtbrucherkennung
Die analoge Eingangsklemme EL3314-0010 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen. Im Vergleich zur normalen EL3314 kann sie durch eine verbesserte Messschaltung und exaktere Vergleichsstellenmessung die Temperatur deutlich genauer messen. Ansonsten verhält sich die EL3314-0010 wie die EL3314.
Um die hochgenaue Messung zu nutzen ist folgendes zu beachten:
- Die EL3314-0010 wird vor Auslieferung gegen eine hochgenaue Spannungsreferenz abgeglichen.
- Die Klemme ist standardmäßig auf eine Auflösung von 0,01°C/digit "high resolution" eingestellt.
- Die zugesicherte Genauigkeit gilt für folgende Einstellungen:
- 50 Hz Filter
- 23 ± 5°C Umgebungstemperatur
- waagerechte Einbaulage
- Darüber hinaus verfügt sie über folgende Features:
- Ein zusätzlicher Softwarefilter "MC-Filter" kann zur Glättung des Messwerts eingesetzt werden.
- Eine externe Kaltstellenkompensation ist möglich (Vergleichsstellenkompensation, ab FW03).
- Von der Verwendung von Ausgleichsleitungen wird abgeraten, sie reduzieren die Messgenauigkeit der EL3314-0010.
- Die Verwendung entsprechend genauer Thermoelemente wird empfohlen.