Einführung
Abb.43: EL3314-00024-Kanal-Eingangsklemme, Thermoelement, hochpräzise, galvanisch getrennt
Die analoge Eingangsklemme EL3314-0002 erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen in 2‑Leitertechnik. Die Kanäle sind untereinander und zum E-Bus galvanisch getrennt, dadurch werden Beeinträchtigungen und Beschädigungen durch Querströme verhindert. Es werden diverse Thermoelement-Typen unterstützt; die Umrechnung der Spannung in Temperatur erfolgt bereits innerhalb der Klemme. Drahtbruch wird durch Error-LEDs und am Feldbus signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne präzise Temperaturmessung an den Anschlussklemmen, aber auch ein Betrieb mit externer Kaltstelle oder Spannungsmessung ohne Kaltstellenverrechnung ist möglich.
Um die hochgenaue Messung zu nutzen ist folgendes zu beachten:
- Die Klemme wird vor Auslieferung gegen eine hochgenaue Spannungsreferenz abgeglichen.
- Die Klemme ist standardmäßig auf eine Auflösung von 0,01°C/digit "high resolution" eingestellt.
- Die zugesicherte Genauigkeit gilt für folgende Einstellungen:
- 50 Hz Filter
- 23 ± 5°C Umgebungstemperatur
- waagerechte Einbaulage
- Darüber hinaus verfügt sie über folgende Features:
- Ein zusätzlicher Softwarefilter "MC-Filter" kann zur Glättung des Messwerts eingesetzt werden.
- Eine externe Kaltstellenkompensation ist möglich.
- Von der Verwendung von Ausgleichsleitungen wird abgeraten, sie reduzieren die Messgenauigkeit der Klemme.
- Die Verwendung entsprechend genauer Thermoelemente wird empfohlen.