Einführung
Abb.30: EL33144-Kanal Analog-Eingangsklemmen für Thermoelemente mit Drahtbrucherkennung
Die analoge Eingangsklemme EL3314 erlaubt den direkten Anschluss von Thermoelementen. Die Schaltung der EtherCAT-Klemmen kann Thermoelement-Sensoren in 2-Leitertechnik betreiben. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich wird durch einen Mikroprozessor realisiert. Der Temperaturbereich ist frei wählbar. Drahtbruch wird durch Error-LEDs signalisiert. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch interne Temperaturmessung an den Klemmen. Mit den EL33xx ist auch mV-Messung möglich.
Mit der EL3314-0010 stellt Beckhoff eine hochpräzise Variante der 4-Kanal Eingangsklemme für Thermoelemente zur Verfügung.