TwinSAFE SC Prozessdaten EL3214-0090
Die EL3214-0090 überträgt folgende Prozessdaten an die TwinSAFE Logik:
Index (hex) | Name | Typ | Größe |
|---|---|---|---|
6000:11 | RTD Module 1.Value | INT | 2.0 |
6010:11 | RTD Module 2.Value | INT | 2.0 |
6020:11 | RTD Module 3.Value | INT | 2.0 |
6030:11 | RTD Module 4.Value | INT | 2.0 |
Dabei werden zunächst die Prozessdaten aller vier Kanäle übertragen. Über den Reiter „Process Image“ können im Safety Editor einzelne Kanäle ganz abgewählt werden.
Abhängig von der TwinCAT 3.1 Version können Prozessdaten bei der Verlinkung zum Safety Editor automatisch umbenannt werden.