Einprogrammierte Sensorkennlinien
Direkte Widerstandsmessung
Die EL3204-0200 kann als direkte Widerstandsmessung in drei Messbereichen (n = Kanal 0... 3) verwendet werden.
Einstellung CoE 0x80n0:19 | Messbereich | Auflösung/digit |
|---|---|---|
0x101 | 0 ...6.553,5 Ω | 0,1 Ω |
0x102 | 0 ...65.535 Ω | 1 Ω |
0x103 | 0 ...240.000 Ω | 10 Ω |
Hinweis: die EL3204-0200 misst in diesen drei Einstellungen elektrisch immer gleich, nur die dargestellte Auflösung wird in der Firmware verändert. Messbereichsendwert ist also für alle drei Messungen 240 kΩ.
Fixe Sensorkennlinien
Weitere einprogrammierte Sensorkennlinie im definierten Messbereich können im CoE-Entry 0x80n0:19 für jeden Kanal einzeln ausgewählt werden (n = Kanal 0 ... 3).
Typ | Widerstandsbereich | Implementierter | Auflösung/digit |
|---|---|---|---|
Pt1000 (0,00385 Ω/Ω/°C, IEC60751 Kennlinie Pt385) (PTC) | ~180 ... ~ 3.900 Ω | -200°C bis 850°C | 0,1°C |
Ni1000 (PTC) | ~700 ... ~2.300 Ω | -60°C bis 250°C | 0,1°C |
Ni1000 |
| -30 bis 160°C | 0,1°C |
NTC 5k (0°C: 16325 Ω) | ~167.000 ... ~340 Ω | -40...100°C | 0,1°C |
NTC 10k (0°C: 32650 Ω) | ~176.000 ... ~180 Ω | -30...150°C | 0,1°C |
NTC 10k (0°C: 29490 Ω) | ~135.000 ... ~240 Ω | -30...150°C | 0,1°C |
NTC 10k (0°C: 27280 Ω, wie KL3204-0030) | ~190.000 ... ~760 Ω | -40...110°C | 0,1°C |
NTC 20k (0°C: 70200 Ω) | ~221.000 ... ~270 Ω | -20...150°C | 0,1°C |
FeT (0°C: 2226 Ω) | ~1.900 ... ~ 3.900 Ω | -30...150°C | 0,1°C |