Prozessdaten

EtherCAT Prozessdaten PDO (process data objects)

Die EL32xx-xxxx liefern ein default-Prozessabbild bestehend aus

Hier am Beispiel der EL3202, Rev. 0022 (Stand 2022):

Prozessdaten 1:

Es wird dringend empfohlen applikationsseitig die Kanal- und Gerätediagnose auszuwerten damit nicht fälschlich Messwerte weiterverarbeitet werden, obwohl die RTD-Klemme schon selbst ihre Messunfähigkeit erklärt hat.

SyncManager

SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13, für 0 ≤ n ≤ 7 (Ch. 1 - 8) (abhängig von Anzahl der Kanäle)

Index

Index ausgeschlossener PDOs

Größe (Byte.Bit)

Name

PDO Inhalt

0x1A0n (default)

-

4.0

RTD Inputs Channel
1 - 8

Index 0x60n0:01 - Underrange
Index 0x60n0:02 - Overrange
Index 0x60n0:03 - Limit 1*
Index 0x60n0:05 - Limit 2*
Index 0x6000:07 - Error
Index 0x180n:07 - TxPDO Status
Index 0x180n:09 - TxPDO Toggle
Index 0x60n0:11 - Value

*) nicht für EL3214, EL3208 und EL3218

Prozessdatenvorauswahl (Predefined PDOs)

Da die EL32xx nur über das Standard-Prozessabbild verfügen, gibt es keine auswählbaren Predefined PDO:

Prozessdaten 2:

Compact-Prozessabbild

Funktion verfügbar ab EL3204 FW10

Um Prozessdatenbreite zu sparen kann der 16-Bit-Status von der Übertragung ausgenommen werden. Da dann keine Diagnoseinformation mehr auswertbar ist, wird dieser Betrieb nicht empfohlen.

Beispiel EL3204: in der TwinCAT EtherCAT Konfiguration sind die PDO-Objekte 0x1A04 ... 0x1A07 (A) in der PDO-Zuordnung 0x1C13 (B) anstatt der Standard-PDO 0x1A00...0x1A03 anzuwählen.

Prozessdaten 3: