Technische Daten
Technische Daten | EL3208-0010 |
|---|---|
Anzahl Eingänge | 8 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Sensorarten | Pt1000 (Default), Ni1000, NTC 1,8k / 2,2k / 3k / 5k / 10k / 20k / 100k: typ. -50…+150 °C (sensorabhängig) |
Grenzbereich Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Auflösung (default) | RTD: 0,01°C pro Digit R: 0,0625 / 0,1 / 1 / 10 / 20 Ω pro digit |
Samplingart | multiplex |
Massebezug | Single-ended |
Wandlungszeit | ca. 1 s (konfigurierbar), je nach Konfiguration und Filtereinstellung |
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) |
Messstrom (abh. vom Sensorelement und Temperatur) | typ. < 0,5 mA |
Sensor Versorgung | multiplex (nacheinander geschaltet) |
Messfehler / Unsicherheit | bei Pt-/Ni-Sensoren und 25°C Umgebungstemperatur: |
Unterstützung NoCoEStorage | ja |
Breite im Prozessabbild | max. 32 Byte Input |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 95 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erweiterte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |