Technische Daten
Technische Daten | EL3204-0200 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 4 |
Sensorarten | beliebige RTD im Bereich |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Temperaturbereich | Bereichsabhängig |
Auflösung (default) | default: 0,1°C pro Digit bei Temperaturmessung |
Samplingart | multiplex |
Massebezug | differentiell |
Wandlungszeit | ca. 4 ms ... 500 ms (konfigurierbar), je nach Konfiguration und Filtereinstellung |
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) |
Messstrom (abh. vom Sensorelement und Temperatur) | typ. < 0,03 mA |
Sensor Versorgung | Dauerstrom (nicht geschaltet) |
Messfehler | < ±0,3 % vom Messbereichsendwert 240 kΩ entspr. < ±720 Ω |
Unterstützung NoCoEStorage | ja |
Breite im Prozessabbild | max. 16 Byte Input |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 150 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erweiterte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |