Technische Daten
Technische Daten | EL3218 |
|---|---|
Anzahl Eingänge | 8 |
Anschlusstechnik | 2-/3-Leiter (einstellbar) |
Distributed-Clocks | - |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, |
Messbereich/ Temperaturbereich | -200…+850°C (Pt-Sensoren); -60…+250°C (Ni-Sensoren) |
Auflösung | 0,1°C oder 0,01°C pro Digit |
Samplingart | multiplex |
Massebezug | differentiell |
Wandlungszeit | ca. 170 ms voreingestellt |
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) |
Messstrom | < 0,5 mA (lastabhängig) |
Sensor Versorgung | Dauerstrom (nicht geschaltet) |
Unterstützung NoCoEStorage | ja |
Messfehler | < ±0,5°C bei PT-Sensoren, 8 x 3-Leiteranschluss |
Breite im Prozessabbild | max. 32 Byte Input |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufn. Powerkontakte | - |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA |
Besondere Eigenschaften | digitaler Filter integriert, Grenzwertüberwachung, Anschlusstechnik einstellbar |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 95 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 30 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erweiterte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).