Technische Daten
Technische Daten | EL3208 |
|---|---|
Anzahl Eingänge | 8 |
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Grenzbereich Eingangsfilter | 1 kHz typ. |
Messbereich | -200…+850°C (Pt-Sensoren); |
Auflösung (default) | 0,1°C pro Digit |
Samplingart | multiplex |
Massebezug | Single-ended |
Wandlungszeit | ca. 3 ms ... 1600 ms (konfigurierbar), |
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) |
Messstrom (abh. vom Sensorelement und Temperatur) | typ. < 0,5 mA |
Sensor Versorgung | Dauerstrom (nicht geschaltet) |
Messfehler | < ±0,5°C bei Pt-Sensoren |
Unterstützung NoCoEStorage | ja |
Breite im Prozessabbild | max. 32 Byte Input |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 140 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 60 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erweiterte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).