Diagnose-LEDs
Abb.24: EL3255 – Diagnose-LEDs|
LED |
Farbe |
Bedeutung | |
|---|---|---|---|
|
RUN |
grün |
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
|
aus |
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
|
gleichmäßig blinkend |
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
|
langsam blinkend |
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
|
an |
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
|
schnell blinkend |
Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
|
Sig ERR Ch x |
rot |
Am entsprechenden Kanal liegt ein Fehler vor: - Drahtbruch auf Schleifer oder Versorgung - Potentiometer außerhalb des spezifizierten Bereichs (300 .. 50 kOhm) - Kurzschluss - Überlast Wenn Kanäle nicht benutzt werden, können Sie über die PDO-Auswahl deaktiviert werden. Die entsprechende LED erlischt dann. | |
|
Power fail |
rot |
Wenn die 24 V-Versorgung über die Powerkontakte fehlt, leuchtet diese LED. | |