Anschlussbelegung

Die 24 V-Versorgung über die Powerkontakte wird zum Betrieb der EL3255 benötigt.
Klemmstelle | Beschreibung | |
---|---|---|
Bezeichnung | Nr. | |
0 V | 1 | Potentiometer 1, Speisung 0V *) |
Input 1 | 2 | Potentiometer 1, Abgriff |
0 V | 3 | Potentiometer 4, Speisung 0V *) |
0 V | 4 | Potentiometer 2, Speisung 0V *) |
Input 2 | 5 | Potentiometer 2, Abgriff |
0 V | 6 | Potentiometer 3, Speisung 0V *) |
Input 3 | 7 | Potentiometer 3, Abgriff |
0 V | 8 | Potentiometer 5, Speisung 0V *) |
+10 V | 9 | Potentiometer 1, Speisung +10V **) |
Input 4 | 10 | Potentiometer 4, Abgriff |
+10 V | 11 | Potentiometer 4, Speisung +10V **) |
+10 V | 12 | Potentiometer 2, Speisung +10V **) |
- | 13 | n.c. |
+10 V | 14 | Potentiometer 3, Speisung +10V **) |
Input 5 | 15 | Potentiometer 5, Abgriff |
+10 V | 16 | Potentiometer 5, Speisung +10V **) |
*) Die 0 V-Anschlüsse sind untereinander direkt verbunden. 0 V ist zum Zwecke der Potentialdefinition indirekt mit „Power contact 0 V“ verbunden (Widerstand mehrere 100 Ohm), die Verbindung ist nicht strombelastbar!
**) Die +10V-Anschlüsse sind nicht miteinander verbunden, damit kanalweise ein Kurzschluss etc. diagnostiziert werden kann. Von einer anlagenseitigen Verbindung wird abgeraten.