Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.4.0

  • Update Kapitel „Anschlussbelegung“
  • Update Struktur

3.3

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Struktur

3.2

  • Update Kapitel "LEDs und Anschlussbelegung"
  • Update Revisionsstatus
  • Struktur-Update

3.1

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Struktur

3.0

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Kapitel „Inbetriebnahme“: Unterkapitel „Grundlagen zu Signaltrennern, Barrieren“ eingefügt
  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
  • Update Struktur
  • Update Hinweise
  • Update Revisionsstand
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt

2.9

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Struktur-Update

2.8

  • Update Kapitel „UL-Hinweise“
  • Update Kapitel „Firmware Kompatibilität“
  • Struktur-Update

2.7

  • Update Kapitel "LEDs und Anschlussbelegung"
  • Update Revisionsstatus
  • Struktur-Update

2.6

  • Update Kapitel "Anwendungshinweise"
  • Update Kapitel "Objektverzeichnis und Parametrierung"
  • Update Revisionsstatus
  • Struktur-Update

2.5

  • Update Kapitel "LEDs und Anschlussbelegung"
  • Update Revisionsstatus
  • Struktur-Update

2.4

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
  • Kapitel "Analogtechnische Hinweise - Spezifikationen" ersetzt durch Kapitel "Hinweise zu analogen Spezifikationen"

2.3

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Korrektur Technische Daten
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> Kapitel "TwinCAT Entwicklungsumgebung" und Kapitel "TwinCAT Quick Start"
  • Korrektur Revisionsstand

2.2

  • Update Kapitel “Analogtechnische Hinweise - Spezifikationen”

2.1

  • Update Kapitel „Berechnung der Prozessdaten“

0.1 - 2.0

  • *archiviert*