Technische Daten
Technische Daten | EL3255 |
|---|---|
Anzahl der Eingänge | 5 |
Spannungsversorgung | über Powerkontakte |
Technik | ratiometrische Potentiometerauswertung mit eigener Versorgung, 3-Leiter-Anschluss |
Distributed Clocks | ja |
Speisespannung Potentiometer | typ. 10 V ±10% |
Innenwiderstand | >> 100 kΩ zum Schleiferanschluss |
Sensorarten | Potentiometer 300 Ω…50 kΩ |
Ausgangsstrom | max. 0,3 A Gesamtspeisestrom für die Potentiometer |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | typ. - 3 dB bei 3 kHz und Potentiometer 50 kOhm |
Drahtbrucherkennung | ja |
Wandlungszeit | typ. 300..700 µs, Einstellungsabhängig Voreinstellung: ca. 500 µs (5 Kanäle, Filter deaktiviert) |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Samplingart | simultan |
Massebezug | single-ended |
Messfehler | < ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
besondere Eigenschaften | Drahtbrucherkennung, Versorgungsüberwachung, aktivierbare Filter, gleichzeitige Messung der Kanäle |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte (Versorgungskontakte) | abhängig von den Potentiometern, max. 70 mA |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 80 mA |
Breite im Prozessabbild | 5 x 16 Bit Input |
Konfiguration | keine Adresseinstellung, Konfiguration über die Steuerung |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; |
Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; feindrähtig: 0,25…1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² |
Max. Sensor-Leitungslänge | Die Leitungslänge von der EtherCAT Klemme bis zum Sensor/Geber darf ohne weitere Schutzmaßnahmen max. 30 m betragen. Bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen |
Gewicht | ca. 70 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |